• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dream-Abfalleimer W 300 X D 175 X H 330

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36021

Teilenummer
36021
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Material/main unit Amount Of Content

14.09 €

Verfügbar 9 Arbeitstage MustardPP (Recycled 50%)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Size(mm) W300×D175×H330
Main body: option Main Body JAN Code 4979404629611 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Dream-Abfalleimer W 300 X D 175 X H 330, die Teilenummer ist 36021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36021.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support