Teilenummer
|
---|
NO1-18 |
NO1-24 |
NO1-24L |
NO1-32 |
NO2-14 |
NO3-9 |
NO3-9L |
NO6-24 |
NO7-14 |
NO8-9 |
NO12-14 |
NO13-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Number of Teeth | Overall Length (mm) | Effective length of blade (mm) | Cutting Capacity Stainless Steel (mm) | Cutting Capacity Mild Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity Plastic (mm) | Cutting Capacity Aluminum (mm) | Cutting Capacity Wood Plywood (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 18 | 85 | 60 | - | 2~5 | 1.5 to 6 | 2–10 | - | 4986362350310 | |
27.81 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 24 | 85 | 60 | - | 1–3 | 1.5 to 6 | 1–6 | - | 4986362350303 | |
42.09 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 24 | 115 | 95 | - | 1–3 | 1.5 to 6 | 1–6 | - | 4986362350464 | |
26.19 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 32 | 85 | 60 | - | 0.5–1.5 | 1–3 | 1–3 | - | 4986362350297 | ||
17.48 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 14 | 85 | 60 | - | - | 2~55 | - | 3~55 | 4986362350341 | |
17.48 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 9 | 85 | 60 | - | - | 3~55 | - | 3~55 | 4986362350358 | |
21.62 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 9 | 115 | 95 | - | - | 3~55 | - | 3~70 | 4986362350365 | |
37.77 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 24 | 85 | 60 | 1–2 | 1–3 | 1.5 to 6 | 1–6 | - | 4986362350396 | |
17.68 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 14 | 85 | 60 | - | - | 2~55 | - | 3~55 | 4986362350402 | |
19.05 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gipsplatte | 9 | 85 | 60 | - | - | - | - | - | 4986362350419 | ||
27.81 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Aluminiumlegierung / Kunststoff | 14 | 85 | 60 | - | - | 3~55 | 1–10 | - | 4986362350440 | |
19.84 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 9 | 85 | 60 | - | - | 3~55 | - | 3~55 | 4986362350457 |
Loading...
Product Type | Kombinierte Ausführung | Specifications, motor to use | Jigsaw | Compatible Model | For Makita, Hitachi, Ryobi, B&D |
---|---|---|---|---|---|
Package Dimensions | W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Number of Teeth
Overall Length(mm)
Effective length of blade(mm)
Cutting Capacity Stainless Steel(mm)
Cutting Capacity Mild Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity Plastic(mm)
Cutting Capacity Aluminum(mm)
Cutting Capacity Wood Plywood(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften