Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR-16554
Outer Diameter(mm) | 165 | Blade thickness(mm) | 1.6 | Number of flutes(P) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | In Box Specifications | Internal Diameter(mm) | 20 | JAN Code | 4986362460859 |
Application | 6 Type/7 Type for Circular Saw | blade type | Cutting edge type both side polished finishing | Motor for use | 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw |
Sie befinden sich auf der Seite für FRAPS – (für Laminat) , die Teilenummer ist FR-16554.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR-16554.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften