Super High-Leg 2000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHL-80
SHL-100
SHL-110
SHL-125
SHL-160
SHL-180
SHL-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Internal Diameter
(mm)
JAN Code

35.78 €

1 9 Arbeitstage 8014204986362480000

37.74 €

1 9 Arbeitstage 10020204986362480017

37.74 €

1 9 Arbeitstage 11020204986362480024

41.63 €

1 9 Arbeitstage 12522204986362480048

45.52 €

1 9 Arbeitstage 16028204986362480055

49.42 €

1 9 Arbeitstage 18032204986362480062

78.62 €

1 9 Arbeitstage 2164825.44986362480383

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Blade thickness(mm) 2 Application For cutting ceramic sidings, slates, gypsum boards, excelsior boards, and calcium silicate boards.
Motor for use Dust-proof cutter, Dust collection circular saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Technischer Support