Sky Ace Spansäge (für Holzarbeiten)

Sky Ace Spansäge (für Holzarbeiten)
[Merkmale]
Klingentyp: abwechselnd poliert
Basis-Metall-Fluor-Bearbeitung, Laserschliff
[Merkmale]
Kreissäge für die Holzbearbeitung
Hauptschneidstoffe: Holzwerkstoffe
Materialien, die sich zum Schneiden eignen: allgemeines Holz, Sperrholz, synthetisches Holz, dekoratives Sperrholz, Spanplatten,
Styropor, Verbundplatten, Porenbeton, Kalziumsilikatplatten, Schiefer,
Trockenbau, Faserplatten, Hochdrucklaminatplatten, Kunststoffsperrholz, Acryl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACE40-147
ACE40-165
ACE52-147
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

17.49 €

1 9 Arbeitstage 1471.7404986362461917

17.66 €

1 9 Arbeitstage 1651.7404986362461702

22.62 €

1 12 Arbeitstage 1471.6524986362461696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Holz Details Type In Box Specifications Internal Diameter(mm) 20
Application For general wood, plywood, synthetic wood, fancy plywood, particle board, Styrofoam, control panel, ALC material, silk board, slate, plasterboard, fiber board, decorative board, plastic plywood, acrylic. blade type Alternate Polishing Finish Motor for use Type 5 circular saw, 6 circular saw and Type 7 circular saw

Technischer Support