Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKY-16536 |
SKY-16548 |
SKY-16552 |
SKY-16560 |
SKY-16572 |
SKY-19036 |
SKY-19048 |
SKY-19052 |
SKY-19060 |
SKY-19072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 36 | 4986362471817 | ||
35.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 48 | 4986362471664 | ||
35.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 52 | 4986362471633 | ||
37.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 60 | 4986362471602 | ||
45.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 72 | 4986362470605 | ||
33.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 36 | 4986362471831 | ||
35.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 48 | 4986362471688 | ||
35.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 52 | 4986362471657 | ||
37.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 60 | 4986362471626 | ||
45.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 72 | 4986362470612 |
Loading...
work material | Baumaterial | Blade thickness(mm) | 1.6 | Details Type | In Box Specifications |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 20 | Number Contained In A Packet | 50 | Application | For type 5, 6 and 7 circular saws |
blade type | Double-sided polished finish | Motor for use | Type 5 and 6 circular saw, Type 7 circular saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften