Sky Cut feuerbeständige 2-Ebenen-Rohrspansäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKN-305
TKN-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

179.42 €

1 15 Arbeitstage 3052.4804986362530255

200.94 €

1 8 Arbeitstage 3552.61004986362530262

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Holz Details Type For High-Speed and Low-Speed Cutting machine Internal Diameter(mm) 25.4
Application Fireproof dual pipes, ceramic fireproof dual pipes, PVC pipe, void pipe, wood blade type Double-sided polished finish Motor for use High-Speed Cutting machine, Low-Speed Cutting machine (Chip Saw Cutter)

Technischer Support