Hyper Universe 7000 (Cermet-Spansäge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-100
US-125
US-160
US-165
US-180
US-216H
US-255H
US-305A
US-305H
US-355A
US-355H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Details Type Internal Diameter
(mm)
JAN Code Motor for use

64.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001.8524-204986362490016Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter

73.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1251.8530-204986362490047Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter

76.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1601.8536-204986362490054Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter

78.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1651.8540-22/ 204986362490382Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter

78.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1801.8540-204986362490061Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter

128.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 216244For High-Speed Cutting machine25.44986362490085High-Speed Cutting machine / Tabletop Circular Saw

133.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 255248For High-Speed Cutting machine25.44986362490092High-Speed Cutting machine / Tabletop Circular Saw

160.71 €

1 11 Arbeitstage 3052.256For use with low speed cutter device25.44986362490238Low Speed Cutter, Tip Saw Cutter

160.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3052.256For High-Speed Cutting machine25.44986362490108High-Speed Cutting machine / Tabletop Circular Saw

180.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3552.464For use with low speed cutter device25.44986362490245Low Speed Cutter, Tip Saw Cutter

200.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3552.464For High-Speed Cutting machine25.44986362490115High-Speed Cutting machine / Tabletop Circular Saw

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen und Edelstahl Application For cutting of angle steel, rebar, hanger rail, channel steel, round bar, lining pipe, conduit pipe, raceway, PVC pipe, electric wire, deck plate, steel plate, etc . Stainless steel (SUS304) cut stainless steel pipe, angle, hanger rail, channel work material Stainless steel/steel tube/steel material/steel beams/light material/steel plate/metallic building material/non-ferrous metal/other

Technischer Support