Spansäge für Motorsense

Spansäge für Motorsense

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SB-230
  • TB-230

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB-230B

Teilenummer
TB-230B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 2.2 Number of flutes(P) 36
Product Name TONBO Details Type In Box Specifications Internal Diameter(mm) 25.4
JAN Code 4986362510851 Application For general mowing, bamboo grass, torreya, pampas, weed clearing in forest, weeds and other mowing work. Motor for use 230 mm -> All Engine Reaping Machines / 255 mm -> 26 cc or More Engine Reaping Machines
Features Has excellent durability with U built-in chip. Chip protection UP with boss.

Sie befinden sich auf der Seite für Spansäge für Motorsense, die Teilenummer ist TB-230B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB-230B.

Technischer Support