Kosho Spansäge (für Schlittenkreissägen)

Kosho Spansäge (für Schlittenkreissägen)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Kreissägeblatt-Typ: beidseitig poliert
[Merkmale]
Kreissägeblatt für Tischkreissägen, etc.
Arbeitsmaterial: Holzwerkstoffe, keramische Baustoffe, andere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KOS-1664S
KOS-1960S
KOS-1972S
KOS-2110S
KOS-2180S
KOS-2510S
KOS-2610S
KOS-3010S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Internal Diameter
(mm)
JAN Code

54.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1651.864204986362472296

52.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 190260204986362470896

54.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 190272204986362470766

108.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2162.510025.44986362470377

97.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2162.58025.44986362470353

133.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2552.610025.44986362470360

91.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2602.610025.44986362470384

116.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3052.810025.44986362470391

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Application For Desktop / Sliding Circular Saw blade type Double-sided polished finish
Motor for use Desktop Circular Saw / Sliding Circular Saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Technischer Support