Teilenummer
|
---|
MD-16552 |
MD-19052 |
MU-14754 |
MU-16545 |
MU-16545P |
MU-16554 |
MU-16554P |
MU-19045 |
MU-19045P |
MU-19054 |
MU-19054P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Details Type | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 165 | 52 | In Box Specifications, Fluorine Processed Base Metal, Laser Slit | 4986362472104 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 190 | 52 | In Box Specifications, Fluorine Processed Base Metal, Laser Slit | 4986362472128 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 147 | 54 | In Box Specifications | 4986362541213 | |
47.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 165 | 45 | In Box Specifications | 4986362540315 | |
47.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 165 | 45 | Specifications included in Package | 4986362541220 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 165 | 54 | In Box Specifications | 4986362540353 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 165 | 54 | Specifications included in Package | 4986362541251 | |
47.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 190 | 45 | In Box Specifications | 4986362540339 | |
47.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 190 | 45 | Specifications included in Package | 4986362541244 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 190 | 54 | In Box Specifications | 4986362540377 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 190 | 54 | Specifications included in Package | 4986362541275 |
Loading...
work material | Holz | Blade thickness(mm) | 1.6 | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For type 5, 6 and 7 circular saws | blade type | Cutting edge type both side polished finishing | Motor for use | Type 5 and 6 circular saw, Type 7 circular saw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Details Type
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften