Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stoßausführungs-Kernbohrer (für leichte Schlagbohrmaschine)

Stoßausführungs-Kernbohrer (für leichte Schlagbohrmaschine)
  • Mengenrabatt

[Features]
· The structure in which the power of the lightweight hammer drill is transmitted smoothly to the cutting edge enables speedy drilling.
· With a quick change center pin (φ32 or more), accurate positioning without a guide plate is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRB-80

Teilenummer
HRB-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Motor for use Application Work material / Concrete rebar Work material / Plain concrete Work material / Block Work material / Brick Work material / Mortar Work material / Slate Work material/reinforced ALC Work material / Tin plate, Galvanized iron Work material / Thin iron plate Work material / Japanese wall Work material / Ceramic siding Work material / Metal siding Work material / Gypsum Board Work material / Stone Work material / Veneer, plywood Work material / Thick wooden plank Work material / Extruded cement panel Work material / Porcelain tile Work material / Bamboo wall Work material / Ceramic tile Work material / Polyvinyl chloride material Work material / Hume pipe Work material / FRPM pipe Work material / Ceramic pipe Work material / Ceramic exterior wall Work material / ASLOC panel Work material / Resin-based artificial marble Composite wall containing thermal insulation materials K Span

108.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SDS Lightweight Hammer DrillFor drilling work on plain concrete, blocks, bricks, etc.PossibleoptimaloptimaloptimalNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitablePossibleNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitableNot suitable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type HRB type (body) Size(φ) 80 Overall Length(mm) 105
Effective Length(mm) 75 Chuck Size(mm) SDS Chuck JAN Code 4986362190404

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßausführungs-Kernbohrer (für leichte Schlagbohrmaschine), die Teilenummer ist HRB-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRB-80.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support