Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saubere Staubabdeckung

Saubere Staubabdeckung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Cutting powder generated during operation is collected inside the clean dust cover, which prevents scattering, allows comfortable work and keeps the worksite clean.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDC-210

Teilenummer
CDC-210
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application

87.29 €

Verfügbar 8 Arbeitstage It almost completely shuts out dust during drilling. It is a cutting powder cover that can be used for various core drills (cannot be mounted on a hammer core drill). Cutting powder generated during operation is collected inside the clean dust cover, which prevents scattering, allows comfortable work and keeps the worksite clean.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Clean Dust Cover Compatible Core Size(mm) 130~180 Number of bellows ridges 10 Large
Compatible Core Type DRC・ABF JAN Code 4986362210089

Sie befinden sich auf der Seite für Saubere Staubabdeckung, die Teilenummer ist CDC-210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDC-210.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support