Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

„Maschinen-Spannpratze“ (BAS)

„Maschinen-Spannpratze“ (BAS)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BASC106
BASCB106
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bolt Mounting Part Trusco Code Mass
(g)
Features

282.84 €

5 Arbeitstage Open302-98591300Outstandingly compact and powerful. Can easily clamp an object from one side and features excellent workability.

262.85 €

5 Arbeitstage With Lid302-98671300Outstandingly compact and powerful. Can easily clamp an object from one side and features excellent workability.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Open(mm) 97 Pocket(mm) 60 Width(mm) 40
Height(mm) 70 Depth(mm) 95 Clamping force(N) 16000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support