L-Klemme (beliebte Produkte) GZK-Ausführung

L-Klemme (beliebte Produkte) GZK-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GZ16K
GZ20K
GZ25K
GZ30K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material

46.46 €

7 Arbeitstage 2201608017.56.8361-5537460This popular product is a GZ type equipped with a T handle that improves working speed and increases tightening strength. Use it for woodwork, furniture building, sheet metal and light industrial work.Carbon tool steel

58.63 €

5 Arbeitstage 270200100228.5361-5553830This popular product is a GZ type equipped with a T handle that improves working speed and increases tightening strength. Use it for woodwork, furniture building, sheet metal and light industrial work.Carbon tool steel

70.68 €

5 Arbeitstage 33025012024.59.5361-55701200This popular product is a GZ type equipped with a T handle that improves working speed and increases tightening strength. Use it for woodwork, furniture building, sheet metal and light industrial work.Carbon tool steel

78.78 €

5 Arbeitstage 3803001402811361-55961790This popular product is a GZ type equipped with a T handle that improves working speed and increases tightening strength. Use it for woodwork, furniture building, sheet metal and light industrial work.Carbon tool steel

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support