Teilenummer
|
---|
SG40M |
SG60M |
SG-25M |
SG-30M |
SG-30T20M |
SG-50M |
SG-60T20M |
SG-80M |
SG-100M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 530 | 400 | 140 | 34 | 13 | 396-1966 | 3170 | ||
234.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 730 | 600 | 140 | 34 | 13 | 396-1974 | 3800 | ||
177.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 380 | 250 | 140 | 34 | 13 | 107-6558 | 2580 | ||
191.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 425 | 300 | 140 | 34 | 13 | 107-6566 | 3000 | ||
184.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 433 | 300 | 200 | 30 | 15 | 336-7673 | 3500 | ||
226.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 630 | 500 | 140 | 34 | 13 | 107-6574 | 3400 | ||
238.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 733 | 600 | 200 | 30 | 15 | 336-7681 | 4300 | ||
265.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 930 | 800 | 140 | 34 | 13 | 107-6582 | 4450 | ||
297.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1130 | 1000 | 140 | 34 | 13 | 107-6604 | 4950 |
Loading...
Features | Replaceable free angle cap. Maximum tightening pressure on opening at 150 mm is 1,200 kgf. Useful for heavy items like iron and steel, shipbuilding and construction material, and so on. | Material | Carbon tool steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften