Hersteller-Teilenummer: GU25126ZK
Marke: BESSEY
Preis: 102.53 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GU25126ZK
Overall Length(mm) | 400 | Maximum Opening(mm) | 250 | Pocket(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Frame Dimensions A(mm) | 22 | Frame Dimensions B(mm) | 10.5 | Trusco Code | 396-1958 |
Mass(g) | 1700 | Features | With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. | Material | Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften