Trusco Code | 104-5288 | Mass(g) | 10660 | Features | A new joint welding vise with 2 special vise built in the base. Jointing angle of workpiece is 5 to 180°. Workpiece can be fixed at any angle within this range. Exhibits high operability in various situations in welding work. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cast Iron | Angle(°) | 5~180 | Clamping Capacity | 100mmX2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schweißset für Schraubstock, die Teilenummer ist WVS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WVS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften