Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO5020-5
Teilenummer |
---|
NO5020-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Belt width (mm) | Fixed Side Belt Length | Features | Type | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.41 € | 6 Arbeitstage | 25 | 1m | Convenient for use in fixing transport goods, preventing load collapse and for bundling. Allows for easy fixing in place, tightening and loosening without scratching the load. Ultra-strong polyester fiber is used | Double-End Eye Type, Standard Type | 1 pc. |
Loading...
Adjustment Side Length(mm) | 5 | Working Load | 200 kg or Less | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Riemenspanngurt, Ösen an beiden Enden, die Teilenummer ist NO5020-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO5020-5.
TOYO SAFETY
Standardpreis 10.17 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TOSKA BANOK
Standardpreis 32.14 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 6.94 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.