• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optional für Werkbänke, Zwischenplatte, Perlweiß, Größe B 900 mm x T 600 mm bis B 1.800 mm x T 900 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKK-1275NW
CKK-1575NW
CKK-1875NW
CKK-1890NW
CKK-9060NW
CKK-9075NW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Size
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

83.30 €

14 Arbeitstage W1200×D75041 pc.

101.07 €

14 Arbeitstage W1500×D75051 pc.

117.64 €

14 Arbeitstage W1800×D75061 pc.

130.60 €

14 Arbeitstage W1800×D90071 pc.

57.38 €

14 Arbeitstage W900×D60021 pc.

65.22 €

14 Arbeitstage W900×D75031 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Uniform Load Resistance: Details(kg) Per middle plate 50
Collar White Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support