• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionaler Schrank für Werkbank, Perlweiß, Breite 500 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKL-10WA
NKL-10WB
NKL-10WC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Size
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Specifications Amount Of Content

140.28 €

14 Arbeitstage Work bench depth dimensions: 6006Cabinet Mounting Brackets x 2With a Key1 unit

140.28 €

14 Arbeitstage Work bench depth dimensions: 7506Cabinet Mounting Brackets x 2With a Key1 unit

140.28 €

14 Arbeitstage Work bench depth dimensions: 9006Cabinet Mounting Brackets x 2With a Key1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Finished product Main body: option Option
Details Type 1 drawer stage Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Drawer 30 Collar White
Width dimension(mm) 500 Depth(mm) 500 Height Dimension(mm) 83
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support