Leichte Werkbank, KK-Ausführung, gleichmäßige Last 350 kg (KK-37FN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KK-37FN

Teilenummer
KK-37FN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

210.40 €

8 Arbeitstage 900450Sakae-leumGreenGreenW630×D294900×450×21Resin screw diameter: M12 P=1.75191 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 350
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Leichte Werkbank, KK-Ausführung, gleichmäßige Last 350 kg, die Teilenummer ist KK-37FN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KK-37FN.

Produktvarianten

Teilenummer
KK-37NI
KK-38FIV
KK-38FN
KK-38FNI
KK-38NI
KK-38NIG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

187.31 €

15 Arbeitstage 900450PolyesterIvoryIvoryW630×D294900×450×21Resin screw diameter: M12 P=1.7517-

227.86 €

15 Arbeitstage 900600Sakae-leumIvoryWhiteW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.7521-

227.86 €

15 Arbeitstage 900600Sakae-leumGreenGreenW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.7521-

227.86 €

15 Arbeitstage 900600Sakae-leumIvorySakae greenW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.7521-

203.82 €

8 Arbeitstage 900600PolyesterIvoryIvoryW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.7519-

226.44 €

15 Arbeitstage 900600PolyesterGreenIvoryW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.7519-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support