• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Justageelement für Werkbank-Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AJ-1L
AJ-1M
AJ-1S
AJ-2L
AJ-2M
AJ-2S
AJ-3L
AJ-3M
AJ-3S
AJ-4L
AJ-10L
AJ-10M
AJ-10S
AJ-20L
AJ-20M
AJ-20S
AJ-30L
AJ-30M
AJ-30S
AJ-40L
AJ-80T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Width dimension
(mm)
Height Dimension
(mm)
Material Specifications Amount Of Content

17.48 €

14 Arbeitstage Fixed Type60φ89-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

15.98 €

14 Arbeitstage Fixed Type50φ85-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

15.55 €

14 Arbeitstage Fixed Type40φ85-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

21.75 €

14 Arbeitstage Fixed Type60φ129-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

20.04 €

14 Arbeitstage Fixed Type50φ125-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

16.62 €

14 Arbeitstage Fixed Type40φ125-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

31.15 €

14 Arbeitstage Fixed Type60φ179-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

23.24 €

14 Arbeitstage Fixed Type50φ175-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

18.55 €

14 Arbeitstage Fixed Type40φ175-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

37.56 €

14 Arbeitstage Fixed Type60φ229-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

23.03 €

14 Arbeitstage Rotation Type60φ89-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

20.68 €

14 Arbeitstage Rotation Type50φ85-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

17.48 €

14 Arbeitstage Rotation Type40φ85-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

26.45 €

14 Arbeitstage Rotation Type60φ129-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

23.24 €

14 Arbeitstage Rotation Type50φ125-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

18.55 €

14 Arbeitstage Rotation Type40φ125-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

37.56 €

14 Arbeitstage Rotation Type60φ179-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

27.52 €

14 Arbeitstage Rotation Type50φ175-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

21.75 €

14 Arbeitstage Rotation Type40φ175-Screw Diameter: M12×P1.75 mm1 pc.

53.59 €

14 Arbeitstage Rotation Type60φ229-Screw Diameter: M16×P2 mm1 pc.

7.52 €

14 Arbeitstage -35φ80SteelScrew Diameter: M8×P1.25 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support