• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Leichte Laborwerkbank, gleichmäßige Last 350 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHC-1275
KHC-1575
KHC-1875
KHC-1890
KHM-1275
KHM-1575
KHM-1875
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

497.88 €

7 Arbeitstage 1200750Special Acrylic ResinDark grayW930×D5281200×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

597.03 €

7 Arbeitstage 1500750Special Acrylic ResinDark grayW1230×D5281500×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

668.54 €

14 Arbeitstage 1800750Special Acrylic ResinDark grayW1530×D5281800×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

753.60 €

14 Arbeitstage 1800900Special Acrylic ResinDark grayW1530×D6781800×900×30Resin screw diameter: M12 P=1.75421 unit

412.67 €

14 Arbeitstage 1200750MelamineWhiteW930×D5281200×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

496.10 €

14 Arbeitstage 1500750MelamineWhiteW1230×D5281500×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

551.03 €

14 Arbeitstage 1800750MelamineWhiteW1530×D5281800×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 800 Uniform Load(kg) 350
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Collar Dark gray
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support