Labortisch, durchschnittliche Last 75 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-094
SR-094SU
SR-096
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Top Panel Size
(mm)
Caster Material Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

224.38 €

14 Arbeitstage 450Antibacterial Polyester ResinGrayGray900×450×2175⌀ Rubber WheelsSteel102 Port Outlet Included1 unit

493.34 €

14 Arbeitstage 450SUS304: #400 Finishing--900×450×2575⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 FittingsSUS304: #400 Finishing152 Port Outlet Included1 unit

267.50 €

14 Arbeitstage 600Antibacterial Polyester ResinGrayGray900×600×2175⌀ Rubber WheelsSteel132 Port Outlet Included1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 800 Width (mm) 900
Uniform Load(kg) 75 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support