• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Option für Seitenlaborbank, offener Rahmen SGK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGK-12
SGK-15
SGK-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Compatible Model Material Mass
(kg)
Amount Of Content

529.18 €

14 Arbeitstage 1196KHG/KFG-1275, SG/SGA-Type 12Wooden (Polyester plywood)171 unit

717.34 €

14 Arbeitstage 1496KHG/KFG-1575, SG/SGA-Type 15Wooden (Polyester plywood)211 unit

910.52 €

14 Arbeitstage 1796KHG/KFG-1875, SG/SGA-Type 18Wooden (Polyester plywood)261 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Wooden work bench Main body: option Option Collar Gray
Depth(mm) 295 Height Dimension(mm) 900 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support