• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Seitlicher Labortisch – Optionaler Rollcontainer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA-4
HB-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Uniform Load Resistance: Details
(kg)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

498.14 €

14 Arbeitstage Shallow Drawer: 1 drawer, Deep Drawer: 3 drawersShallow/Deep Drawer 10 Per DrawerDecorative Melamine Finish Board301 unit

450.60 €

14 Arbeitstage Shallow Drawer: 1 drawer with 1 middle plateShallow Drawer 10 Per Drawer, 10 Per ShelfDecorative Melamine Finish Board241 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Finished product Main body: option Option
Collar Gray Caster 50⌀ Dual Wheels (2 pcs with stopper) Width dimension(mm) 450
Depth(mm) 450 Height Dimension(mm) 665 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support