• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkzeugständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK-28
CK-28G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Collar Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

247.99 €

14 Arbeitstage Ivory16Cooling water box (PT80C) 1 pc, anchor bolt x 4 (driven type core male screw type M10×60 ℓ)1 unit

247.99 €

14 Arbeitstage Sakae green16Cooling water box (PT80C) 1 pc, anchor bolt x 4 (driven type core male screw type M10×60 ℓ)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Uniform Load(kg) 30 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Option Width dimension(mm) 300 Depth(mm) 260
Height Dimension(mm) 700 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support