Ständer für Schraubstockaufbewahrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V-SDB

Teilenummer
V-SDB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

250.85 €

14 Arbeitstage 7.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Uniform Load(kg) 25 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Option Collar Sakae green Applicable Size(mm) Workbench depth: for 750, 800 mm
Compatible Model Medium weight work bench = KV type (uniform withstand load of 1,200 kg); Heavy load work bench = KW type (uniform withstand load of 2,000 kg) Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Ständer für Schraubstockaufbewahrung, die Teilenummer ist V-SDB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V-SDB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support