• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Papiersplitter, gleichmäßige Last 1.000 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KVD-58TFIG
KVD-70TFIG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

830.01 €

14 Arbeitstage 15006001500×600×30AJ-1M(M16×P2.0)621 unit

1,038.62 €

14 Arbeitstage 18009001800×900×30AJ-1M(M16×P2.0)791 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 840 Uniform Load(kg) 1000
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Sakae-leum clad plywood
Collar Ivory Top Panel Color Green Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support