• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Horizontaler Rollenständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSY-1700

Teilenummer
RSY-1700
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

875.73 €

14 Arbeitstage 36Maximum size of packing material: maximum outer diameter of φ400 mm (the pipe core has an inner diameter of φ28 up), with a width of 1,440 mm1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Assembly type Main body: option Option
Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Pipe 25 Collar Ivory Caster 100⌀ Rubber Wheels (2 pcs with stopper)
Width dimension(mm) 1700 Depth(mm) 727 Height Dimension(mm) 1200
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Horizontaler Rollenständer, die Teilenummer ist RSY-1700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSY-1700.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support