• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tisch für Bohrmaschinenständer, gleichmäßige Last 200 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-2
SB-2C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Caster Adjuster Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

488.07 €

17 Arbeitstage 455~500-AJ-1S Screw Diameter: M12×P1.7528Divider: 2 Pieces per Step1 unit

561.98 €

14 Arbeitstage 548100φ Nylon Urethane Wheels-31Divider: 2 Pieces per Step1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Width (mm) 510 Depth (mm) 550
Uniform Load(kg) 200 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Details Type With 2 drawer stages Uniform Load Resistance: Details(kg) Drawer: 50 Collar Sakae green
Drawer internal dimensions(mm) W380×D340×H75 Top Panel Size(mm) Thickness: 3.2 (Steel Sheet) Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support