Tisch für Bohrmaschinenständer, gleichmäßige Last 800 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-35
SB-35A
SB-35B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Adjuster Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

400.71 €

14 Arbeitstage Without CabinetAJ-1M Screw Diameter: M16×P2.031-1 unit

528.34 €

14 Arbeitstage With 1-Row Cabinet (NKL-10)AJ-1M Screw Diameter: M16×P2.041Cabinet with Lock1 unit

565.13 €

14 Arbeitstage With 2-Row Cabinet (NKL-20)AJ-1M Screw Diameter: M16×P2.046Cabinet with Lock1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 560 Width (mm) 920
Depth (mm) 540 Uniform Load(kg) 800 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Collar Sakae green Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support