• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mobiles Arbeitsfahrzeug, gleichmäßige Last 300 kg

Mobiles Arbeitsfahrzeug, gleichmäßige Last 300 kg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SKR-300
  • SKR-310
  • SKR-320
  • SKR-330

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKR-300
SKR-310
SKR-320
SKR-330
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

1,260.16 €

14 Arbeitstage Lower Left: With 3 drawers + Bottom Right: With Locker65Drawer, with lock for locker1 unit

1,430.82 €

14 Arbeitstage With 6 drawer stages75Drawer with lock1 unit

1,186.08 €

14 Arbeitstage Upper left: 3 drawers included57Drawer with lock1 unit

1,122.81 €

14 Arbeitstage Lower Left: With 3 drawers58Drawer with lock1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 880 Width (mm) 1000
Depth (mm) 600 Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Main Body Top Plate Material Sakae-leum Collar Sakae green
Top Panel Color Green Top Panel Size(mm) W1000×D600 Caster 100φ Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support