• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Mittelplatte für Edelstahlwerkbank, 900–1.800 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS4-0960N
SUS4-1260N
SUS4-1275N
SUS4-1575N
SUS4-1875N
SUS4-1890N
SUS-0960N
SUS-1260N
SUS-1275N
SUS-1575N
SUS-1875N
SUS-1890N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Material Amount Of Content

154.24 €

14 Arbeitstage 900600SUS4301 pc.

143.25 €

14 Arbeitstage 1200600SUS4301 pc.

151.43 €

14 Arbeitstage 1200750SUS4301 pc.

196.46 €

14 Arbeitstage 1500750SUS4301 pc.

240.93 €

14 Arbeitstage 1800750SUS4301 pc.

284.96 €

14 Arbeitstage 1800900SUS4301 pc.

149.66 €

14 Arbeitstage 900600SUS3041 pc.

187.27 €

14 Arbeitstage 1200600SUS3041 pc.

215.92 €

14 Arbeitstage 1200750SUS3041 pc.

256.97 €

14 Arbeitstage 1500750SUS3041 pc.

341.39 €

14 Arbeitstage 1800750SUS3041 pc.

410.86 €

14 Arbeitstage 1800900SUS3041 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stainless steel work bench Uniform Load(kg) 50 Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support