• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionaler Schrank für Edelstahlwerkbank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKL4-10SUNA
NKL4-10SUNB
NKL4-10SUNC
NKL-10SUA
NKL-10SUB
NKL-10SUC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Applicable Size
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

265.72 €

14 Arbeitstage SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 6007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

265.72 €

14 Arbeitstage SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 7507.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

265.72 €

14 Arbeitstage SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 9007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 Arbeitstage SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 6007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 Arbeitstage SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 7507.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 Arbeitstage SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 9007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stainless steel work bench Uniform Load(kg) 20 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Option Drawer internal dimensions(mm) W440×D390×H80 Width dimension(mm) 500
Depth(mm) 500 Height Dimension(mm) 105 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support