• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rollcontainer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-EC
SS-FC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Uniform Load Resistance: Details
(kg)
Material Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

1,565.78 €

14 Arbeitstage Shallow Drawer: 2 drawers, Deep Drawer: 1 drawerShallow Drawer 25 Per Drawer, 35 Per Deep DrawerSUS30430-1 unit

866.77 €

14 Arbeitstage With 1 middle shelf-SUS30417With a Key1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stainless steel work bench Main body: option Option Inside Dimension(mm) W401×H467
Caster 75⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 Fittings Width dimension(mm) 445 Depth(mm) 570
Height Dimension(mm) 630 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support