Schleifgewebepapier【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGJ-S-30
AGJ-S-50
AGJ-S-60
AGJ-S-80
AGJ-S-100
AGJ-S-1000
AGJ-S-120
AGJ-S-1200
AGJ-S-150
AGJ-S-180
AGJ-S-220
AGJ-S-240
AGJ-S-320
AGJ-S-400
AGJ-S-600
AGJ-S-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

91.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 30

75.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 50

68.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 60

67.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 80

67.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 100

107.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1000

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 120

113.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1200

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 150

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 180

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 220

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 240

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 320

61.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 400

67.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 600

71.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifgewebe Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Number Contained In A Packet(sheet) 50
Base Materials Plain Weave, Jw, Cotton Cloth Adhesive G/G Application Uneven rough rust removal. Scraping off old paint. Removing welding beads and deburring. Rough polishing of steel materials and metal base materials. Surface polishing of metal fixtures and tools. Resin polishing, etc. for rough repair rubber for stone materials, etc.
Notes JIS Standard is from A-P30 to A-P1000. Exclusively for dry sharpening (cannot be used with water). For cutting, it can be mounted to an electric sander for use. When implementing, wear dust-proof mask, protective glasses, protective gloves, and other protective materials.

Technischer Support