VERTEX【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BTX-40
BTX-80
BTX-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

76.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 40

76.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 80

76.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Nicht gewebter Stoff (Nylon) Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 150 Length(mm) 100 Color Reddish Brown
Number Contained In A Packet(sheet) 10 Thickness(mm) 25 Features Non-woven fabric (nylon fiber) polishing sheet. With flexibility and appropriate strength, can be used for grinding uneven or curved surfaces. Waterproof and Oil-Resistant. Suitable for Repair or Finish Polishing
Application Fine removal of burr from metal machining parts. Removal of oil from metal parts and corroded parts. For matte effect. Repairing work of wooden parts or painted surfaces. Final polishing before painting.

Technischer Support