Schleifgummi „Bell Rubber“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BRU80

 

Teilenummer
BRU80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.98 €

39.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 80 Dimensions(mm) 30×70×10
Package size(mm) 95×72×12 Color Blue Box Color Light Blue
Number Contained In A Packet A Box (3 pieces) Application For removing scorch marks, rust, scratch gradations, and paint gradations from metals. Features Work is easy: eraser works with a touch. Work is fast: erases amazingly fast. Shaping is easy: can be shaped as desired with a cutter knife. Straight hair lines can be added using a ruler. Exhibits great power with hand work. Can be used for as many uses as you can think of.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifgummi „Bell Rubber“, die Teilenummer ist BRU80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRU80.

Technischer Support