Trocken-Handschneidwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LME-12

Teilenummer
LME-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.26 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff
Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 2.6 Hole Diameter(mm) 30.5
Tip Height(mm) 7 Included ring bore diameter(mm) 20,22,25.4 Application details Secondary concrete materials, stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trocken-Handschneidwerkzeug, die Teilenummer ist LME-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LME-12.

Technischer Support