Teilenummer |
---|
PT-125 |
PT-165 |
PT-190 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.38 € | 5 Arbeitstage | 125 | 1.6 | 46 | 1.2 | 9600 | Resin materials such as PVC, plastic, polycarbonate, epoxy, etc. and thin sheet iron such as metal siding and colored zinc coated steel (1.0 mm or less). Resin, etc. that includes glass fibers cannot be cut. | ||
56.71 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 165 | 1.8 | 60 | 1.4 | 6000 | Resin materials such as PVC, plastic, polycarbonate, epoxy, etc. and thin sheet iron such as metal siding and colored zinc coated steel (1.0 mm or less). Resin, etc. that includes glass fibers cannot be cut. | |
57.85 € | 5 Arbeitstage | 190 | 1.8 | 64 | 1.4 | 5500 | Resin materials such as PVC, plastic, polycarbonate, epoxy, etc. and thin sheet iron such as metal siding and colored zinc coated steel (1.0 mm or less). Resin, etc. that includes glass fibers cannot be cut. |
Loading...
Work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Chip | Carbid | Blade symbol | CB-n |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.