Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Cermet | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) | 1 | Blade thickness(mm) | 1.2 | Main Body Thickness(mm) | 1 |
Blade symbol | CB-n | Hole Diameter(mm) | 20 | Application | Joist Holder, Conduit, Raceway, Metal Molding, Hole Punching Angle, Stud Bolt, C-Type Channel Steel, Lining Steel Pipe, Light Ceiling Material, Etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
The Number of Teeth(P)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften