• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Stichsäge (für keramische Verkleidungsplatten)

Hartmetall-Stichsäge (für keramische Verkleidungsplatten)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-80
TK-100
TK-110
TK-125
TK-160
TK-180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Application

24.18 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 801215000Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

24.46 €

Verfügbar 49 Arbeitstage 1001413000Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

25.58 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1101413000Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

26.28 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125169600Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

29.76 €

Verfügbar auf Anfrage 160206000Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

31.66 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 180225500Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Building Material Chip Carbide Blade thickness(mm) 1.4
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support