Gewindebohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DRT-M4-0.7

Teilenummer
DRT-M4-0.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.49 €

22.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M4 Pitch(mm) 0.7
Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment Oxidizing
Overall Length (L)(mm) 62 Sales Operation Single Item Hole Diameter(mm) 3.3
Shank square part(mm) 3.1 Shank diameter(mm) 4.0 Drill Length(mm) 7
Tap Length(mm) 13 Tool Material Details SKH

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrer, die Teilenummer ist DRT-M4-0.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRT-M4-0.7.

Technischer Support