Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gewindebohrer für Rohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKH-KT-PT18-28
SKS-KT-PF12-14
SKS-KT-PT14-19
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Accuracy Pilot Hole Dia.
(mm)
Shank square part
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool Material Details

23.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

RohrkegelG1/8282.5P5519JIS2 Grade8.268SKH

45.95 €

5 Arbeitstage Parallele für RohreG1/2143P8035JIS3 Grade19.01418SKS

23.78 €

5 Arbeitstage RohrkegelG1/4193P6228JIS3 Grade11.0911SKS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Coating Y/N N/A
Surface Treatment Ohne Beschichtung Sales Operation Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support