Hersteller-Teilenummer: KCS180-2
Marke: KKK
Preis: 31.02 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KCS180-2
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Carbid | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 1 | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 2 |
Number of flutes(P) | 36 | Cord | 004583 | JAN Code | 4939752994984 |
Featured Uses | High precision base metal tip grinding improves workability and finish / High-moisture lubricant chip saw increases durability. | Accuracy | Complete polishing of sharp 4 surfaces | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spansäge für Eisen und Edelstahl, die Teilenummer ist KCS180-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KCS180-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften