• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Biegsame Welle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FST-1100

Teilenummer
FST-1100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application details Overall Length
(mm)
Chuck capacity
(mm)
Suitable Rotation Number
(min-1)
JAN Code

29.26 €

4 Arbeitstage Approximately 700Made In JapanAttach it on electric drills and drilling machines for work at narrow spaces and detailed work / Attach various tip parts for a wide range of applications including grooving, scraping, and polishing workApprox. 11001.0~6.51200~36004907052371927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Details Type Flexible Shaft Input Shaft Dia.(mm) φ6

Sie befinden sich auf der Seite für Biegsame Welle, die Teilenummer ist FST-1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FST-1100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support