• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Set aus biegsamer Welle und Bohrfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FST-1100SET

Teilenummer
FST-1100SET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Accessory / Set Content Overall Length
(mm)
Chuck capacity
(mm)
Suitable Rotation Number
(min-1)
Mountable Collar JAN Code

32.01 €

4 Arbeitstage Approximately 700A Set Of Flexible Shaft With A Drilling Clamp Required for Fixing Electric Drill / Made-In-Japan Flexible ShaftFlexible Shaft, Drilling Clamp (φ38 mm Ring / Hex Wrench)Approx. 11001.0~6.51200~3600For φ43/38 mm (Not compatible with tapered drills)4907052371934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Details Type Flexible Shaft Input Shaft Dia.(mm) φ6

Sie befinden sich auf der Seite für Set aus biegsamer Welle und Bohrfutter, die Teilenummer ist FST-1100SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FST-1100SET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support