• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wave® Fräser Schleifstein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPCS-106W
WPCS-106WA-10P
WPCS-125W
WPCS-150W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number Contained In A Packet Maximum Number of Rotation
(rpm)
Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

-

7 Arbeitstage 106152.0/2.2Single Item1290040Includes 1 sheetFor cutting angle iron, round bar, thin iron plate, channel steel, deformed bar, small diameter pipe, etc.High Quality and Made in Japan4907052362260

12.33 €

5 Arbeitstage 106152.0/2.210 pcs. set12900440Includes 1 sheetFor cutting angle iron, round bar, thin iron plate, channel steel, deformed bar, small diameter pipe, etc.High Quality and Made in Japan4907052362369

4.13 €

5 Arbeitstage 125222.0/2.3Single Item1090065Includes 1 sheetFor cutting angle iron, round bar, thin iron plate, channel steel, deformed bar, small diameter pipe, etc.High Quality and Made in Japan4907052362277

4.65 €

7 Arbeitstage 150222.0/2.3Single Item910090Includes 1 sheetFor cutting angle iron, round bar, thin iron plate, channel steel, deformed bar, small diameter pipe, etc.High Quality and Made in Japan4907052362284

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel Abrasive material Other
Particle Size(#) 46 Hardness P Abrasive Material Details WAX material
Maximum Circumference Speed(m/min) 4300

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support